Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FE-6C
Product Type | Ciseaux | Overall Length(mm) | 190 | Mass(g) | 135 |
---|---|---|---|---|---|
Blade Length(mm) | 42 | Blade thickness(mm) | - | Trusco Code | 407-8608 |
Material | High Grade Carbon Blade Tool Steel | Features 1 | The serrated blade ensures that the object does not slip while cutting. | Features 2 | A wire cutter is attached near the caulking, allowing bare wires of up to #16 to be cut. |
Specifications | Cutting Capacity: VCT (2 mm2 up to x4 cores), VVT (1.6 mm2 up to x3 cores), Tin Sheet (up to 0.8 mm thick) |
Vous vous trouvez sur la page de FUN CRAFT (pour le travail de tous métaux), le numéro d'article est le suivant: FE-6C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FE-6C.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles