FUN CRAFT (pour équipement de travail), lame de rechange

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FTSB-66-K

Référence pièce
FTSB-66-K
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Features 1 Specifications

20.59 €

Disponible 5 jours High Grade Carbon Blade Tool SteelThe serrated blade ensures that the object does not slip while cutting.Cutting Capacity: VCT (2 mm2 up to x4 cores), VVF (2 mm2 up to x3 cores), Tin Sheet (up to 0.8 mm thick)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Scissors Mass(g) 100 Blade Length(mm) 45
Blade thickness(mm) - Trusco Code 407-8641

Vous vous trouvez sur la page de FUN CRAFT (pour équipement de travail), lame de rechange, le numéro d'article est le suivant: FTSB-66-K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FTSB-66-K.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique