Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FG-1500
Référence pièce |
---|
FG-1500 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Material | Features 1 | Features 2 | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.13 € | 5 jours | High Grade Carbon Blade Tool Steel | Less fatigue because it is lightweight, able to cut everything from vinyl to thick fibrous material. | Made of light, sturdy ABS plastic for a familiar touch. | Cutting Capacity: Wire #18 (Up to φ1.2 mm), Aluminum/Steel Sheet/Brass Sheet (Up to 0.5 mm Thick) |
Loading...
Product Type | Ciseaux | Overall Length(mm) | 155 | Mass(g) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Blade Length(mm) | 40 | Blade thickness(mm) | - | Trusco Code | 407-8616 |
Vous vous trouvez sur la page de FUN CRAFT (pour cuir, caoutchouc), le numéro d'article est le suivant: FG-1500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FG-1500.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.