Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
00293 |
00294 |
01139 |
01140 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Mass (g) | Details Type | Trusco Code | Features 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02 € | 1 | 9 jours | 200 | 180 | Includes Nail Puller on Tail | 411-5171 | The tail part has a nail puller. | ||
17.02 € | 1 | 9 jours | 200 | 180 | No Nail Puller on Tail | 411-5180 | - | ||
20.02 € | 1 | 9 jours | 250 | 290 | No Nail Puller on Tail | 411-5376 | - | ||
20.02 € | 1 | 9 jours | 250 | 290 | Includes Nail Puller on Tail | 411-5384 | The tail part has a nail puller. |
Loading...
Product Type | Barre | Tail Width(mm) | 45mm | Application | For nail removal and lever operations. |
---|---|---|---|---|---|
Material | Carbon Steel | Features 1 | The tail part is wide and can be used as a scraper. |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Mass(g)
Details Type
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles