Ciseaux universels forte puissance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PMU240

Référence pièce
PMU240
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

70.70 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ciseaux Overall Length(mm) 240 Mass(g) 330
Blade Length(mm) 40 Blade thickness(mm) 4.5 Trusco Code 309-6220
Material: Blade Part Special Steel Features 1 Can cut at approximately half power using a lever mechanism which uses gears.

Vous vous trouvez sur la page de Ciseaux universels forte puissance, le numéro d'article est le suivant: PMU240.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PMU240.

Assistance technique