Barre trois-en-un

Barre trois-en-un

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Barre trois-en-un
  • Barre trois-en-un
  • Barre trois-en-un

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C6-200
C6-201
C6-250
C6-251
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Blade Width
(mm)
Mass
(g)
Details Type Trusco Code

17.52 €

1 Disponible 6 jours 20035220Flat Type360-1935

17.52 €

1 Disponible 6 jours 20045220Split Tail Type360-1943

19.92 €

1 Disponible 6 jours 25045250Flat Type360-1951

19.92 €

1 Disponible 6 jours 25045250Split Tail Type360-1960

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Barre Application For renovation and repair work. Material Carbon Steel for Mechanical Structure
Features 1 One tool that can be used in three ways: as a nail punch, hammer or scraper. Features 2 The tail tip is thin and can be inserted into gaps.

Assistance technique