Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D3-10 |
D3-13 |
D3-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Mass (g) | Target bar diameter (mm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 450 | 650 | 10 | 217-0086 | |
34.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 500 | 890 | 13 | 217-0094 | |
47.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 500 | 1270 | 16 | 327-4489 |
Loading...
Product Type | Levier / tige pliée | Application | For working on curved work with reinforced bars, irregular bars, and iron wire. | Material | Carbon Steel for Mechanical Structure |
---|---|---|---|---|---|
Features 1 | Irregular shape rebar enters. | Features 2 | It can be used immediately without the need for pipe installation. |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Mass(g)
Target bar diameter(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles