• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Barre recourbée (avec manche)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-17

Référence pièce
D-17
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Material Features 1 Features 2

34.74 €

4 jours For working on curved work with reinforced bars, irregular bars, and iron wire.Carbon Steel Pipe for Mechanical StructureOne handle can be used for 10 mm and 13 mm.It is uses a quenched pipe handle, so it is very strong.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lever/bent rod Overall Length(mm) 600 Mass(g) 980
Target bar diameter(mm) 10・13 Trusco Code 327-4446

Vous vous trouvez sur la page de Barre recourbée (avec manche), le numéro d'article est le suivant: D-17.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-17.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • Mini levier
    Mini levier

    MOKUBA

    Prix standard 14.46 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • S Ball
    S Ball

    DOGYU INDUSTRIAL

    Prix standard 15.81 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Levier en métal
    Levier en métal

    MOKUBA

    Prix standard 72.41 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Pince légère S bar
    Pince légère S bar

    DOGYU INDUSTRIAL

    Prix standard 22.57 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Pied de biche plat résistant à la flexion
    Pied de biche plat résistant à la flexion

    OHINDUSTRIAL

    Prix standard 17.73 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Barre de raclage
    Barre de raclage

    MOKUBA

    Prix standard 41.46 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Barre
    Barre

    TRUSCO NAKAYAMA

    Prix standard 12.96 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Mochiage-Kun (tige avec crochet de levage)
    Mochiage-Kun (tige avec crochet de levage)

    BESTTOOL

    Prix standard 11.56 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • Ciseaux Rasha
    Ciseaux Rasha

    KAI

    Prix standard 39.73 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Barre plate
    Barre plate

    MOKUBA

    Prix standard 9.52 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Barre plate
    Barre plate

    TRUSCO NAKAYAMA

    Prix standard 11.22 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Barre plate divisée
    Barre plate divisée

    MOKUBA

    Prix standard 36.99 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

Assistance technique