• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Lève-panneau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-36

Référence pièce
D-36
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Material Features 1 Features 2

23.23 €

4 jours For lift-up work during board construction.Carbon Steel for Mechanical StructureWide width lever for easy board placing.Maximum 35 mm lift up is possible.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lever/bent rod Overall Length(mm) 250 Blade Width(mm) 120
Mass(g) 540 Trusco Code 409-1434

Vous vous trouvez sur la page de Lève-panneau, le numéro d'article est le suivant: D-36.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-36.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique