Ciseaux travaux durs (droits)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TH-4

Référence pièce
TH-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.25 €

8.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ciseaux Overall Length(mm) 189 Mass(g) 90
Blade Length(mm) 56 Blade thickness(mm) 2.5 Trusco Code 329-1146
Material Stainless steel for cutlery (AUS8) Features 1 Handle is large and easy to grip Specifications Cutting Capacity: Tin Plate (0.3 mm), Wire (0.9 mm), Aluminum (1 mm), Copper Plate (1 mm), Packing Tape and Leather (3 mm)

Vous vous trouvez sur la page de Ciseaux travaux durs (droits), le numéro d'article est le suivant: TH-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TH-4.

Assistance technique