Pince multiprise crantée

Pince multiprise crantée
  • En promotion
[Features]
· It is a powerful occlusion of grooves and projections.
· Jaw opening 5-level adjustment.
· The surface has a fine and glossy finish. Also with anti-rust treatment to help prevent rust.
[Applications]
· For various types of piping work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TWP-200

Référence pièce
TWP-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.59 €

7.61 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Opening(mm) 28 Adjustment(Steps) 5 Overall Length(mm) 200
Mass(g) 250 Standard(mm) 200 Trusco Code 253-4622
Application For Various Piping Work Features Powerful Occlusion of Grooves and Projections Features 2 Mouth Opening 5-level Adjustment
Features 3 The surface has a fine, glossy and rust-resistant finish.

Vous vous trouvez sur la page de Pince multiprise crantée, le numéro d'article est le suivant: TWP-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TWP-200.

Assistance technique