Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FL50
Product Type | Coupe-tube en polychlorure de vinyle | Cutting Capacity (mm) | 55 | Overall Length(mm) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4953881434005 | Trusco Code | 111-2066 | Mass(g) | 425 |
Features | It is lightweight and compact. The roller cam system achieves light sharpness. | Application | It is a flexible wire tube (CD tube) made from synthetic resin. |
Vous vous trouvez sur la page de Cisaille souple (Merry), le numéro d'article est le suivant: FL50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FL50.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles