Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ALP250J |
ALP300J |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Grippable Tube (Nominal Size) (mm) | Grippable Tube (O.D.) (mm) | Overall Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.16 € | 1 | 6 jours | 6~32A | 6 to 50 | 250 | 4953830214238 | 443-7551 | 450 | ||
79.35 € | 1 | 6 jours | 6~40A | 6~60 | 300 | 4953830214245 | 443-7560 | 600 |
Loading...
Product Type | Clé à tuyau (aluminium) | Application | For tightening, dismantling work of gas/water pipes (white pipe) and coated steel pipes. | Features | Dedicated teeth prevent scratches on the target object. The body is light and durable due to aluminum forging. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Grippable Tube (Nominal Size)(mm)
Grippable Tube (O.D.)(mm)
Overall Length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles