Clé à sangle

Clé à sangle

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BTW3G
BTW6G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Belt: Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

86.83 €

1 Disponible 6 jours 10~80A17~89400322-2535600

116.98 €

1 Disponible 6 jours 10~150A17~165700327-8034650

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Clé à courroie Overall Length(mm) 300 Belt: Width(mm) 31
Application The stainless steel pipes are plated so they do not scratch when rotated. Features Tightly turn the rubber around the nylon cloth without scratching stained polished pipe, stainless steel pipe or electroplated pipe.

Assistance technique