Clé CornerWrench™ U

Clé CornerWrench™ U

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CW-250
CW-300
CW-350
CW-450
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

70.46 €

1 Disponible 6 jours 8~25A13~35250367-2701590

90.37 €

1 Disponible 6 jours 10~32A16~44300367-2719920

99.33 €

1 Disponible 6 jours 15~40A21~51350367-27271200

101.80 €

1 Disponible 6 jours 25~50A33~70450367-27351900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Clé angulaire Application For zinc plating steel pipe (white pipe) tightening. Features In addition to the pipe wrench function, it is ideal for plumbing work in tight spaces such as corners and trenches.

Assistance technique