Clé CornerWrench™ en aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CW-AL60
CWALAD25
CWALAD30
CWALAD35
CWALAD45
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

98.27 €

1 7 jours 40~ 80A48~ 90600222-15863000

53.25 €

1 9 jours 8~ 25A13~ 35250222-1543350

66.05 €

1 6 jours 10~ 32A16~ 44300222-1551600

71.87 €

1 7 jours 15~ 40A21~ 51350222-1560700

108.66 €

1 6 jours 25~ 50A33~ 70450222-15781200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Clé angulaire Application Piping construction, etc. Features In addition to the pipe wrench function, it is ideal for plumbing work in tight spaces such as corners and trenches.

Assistance technique