Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TPW-250 |
TPW-350 |
TPW-450 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Grippable Tube (Nominal Size) (mm) | Grippable Tube (O.D.) (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6~32A | 6~45 | 250 | 352-5104 | 600 | |
79.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6~50A | 10~65 | 350 | 352-5082 | 1300 | |
101.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8~65A | 13~80 | 450 | 352-5074 | 2000 |
Loading...
Product Type | Clé à tuyau (acier) | Application | For tightening, dismantling work of gas/water pipes (white pipe), etc. | Features | High strength, durable, and workable high power Trimo type pipe wrench. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Grippable Tube (Nominal Size)(mm)
Grippable Tube (O.D.)(mm)
Overall Length(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles