• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Duracon Roller

Duracon Roller

[Features]
Duracon resin is used to rotate smoothly.
It has excellent cost performance.
[Application]
For cloth joint pressing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO10440
NO10475
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Trusco Code Features Application Mass
(g)
Roller Diameter
(mm)
Handle length
(mm)
Specifications Amount Of Content

14.20 €

4 jours 40252-0303Provides superior cost performance.For holding cloth joint parts13535140No Bearing1 pc.

19.47 €

4 jours 75252-0311Provides superior cost performance.For holding cloth joint parts18535140No Bearing1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Roller Roller Part Material Duracon Resin Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • Urethane Roller
    Urethane Roller

    OTA SEISAKUSHO

    Prix standard 30.66 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Stainless Steel Seam Roller
    Stainless Steel Seam Roller

    OTA SEISAKUSHO

    Prix standard 41.17 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Duracon Roller
    Duracon Roller

    OTA SEISAKUSHO

    Prix standard 24.64 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Urethane Roller
    Urethane Roller

    OTA SEISAKUSHO

    Prix standard 39.69 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Steel Roller for Interior
    Steel Roller for Interior

    SK 11

    Prix standard 21.51 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

Assistance technique