• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Urethane Roller

Urethane Roller

[Features]
Stainless steel balls, which do not rust are used for the bearings.
A bracket is attached so that protrusions in the rear side can be tapped.
Gloss does not come out when the wallpaper is pressed.
[Application]
For cloth joint pressing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO10140
NO10175
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Trusco Code Features Application Mass
(g)
Roller Diameter
(mm)
Handle length
(mm)
Specifications Amount Of Content

30.66 €

4 jours 40252-0397Metal fitted on the rear so that protruding objects can be struck. There is no concern for producing gloss when wall paper cloth is pressed.For holding cloth joint parts12035140With Bearing1 pc.

46.35 €

4 jours 75252-0389Metal fitted on the rear so that protruding objects can be struck. There is no concern for producing gloss when wall paper cloth is pressed.For holding cloth joint parts17035140With Bearing1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Roller Roller Part Material Urethane Rubber Hardness 90°
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique