• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pipe Handle Shovel with Blade for Professional Work

Pipe Handle Shovel with Blade for Professional Work

[Feature]
- The head portion is heat treated by quenching and tempering
- The handle uses a non-slip ridged design grip.
- An easy to grasp Tyco type grip.
- It has sharp cutting edge and is suitable for root cutting and transplanting works.
[Application]
- For root cutting and transplanting trees.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

000505

Référence pièce
000505
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Plate Thickness
(mm)
Amount Of Content

51.19 €

4 jours 1800The head is heat treated with quenching and tempering. The textured handle will not slip easily. The rubberized grip is easy to hold on to. The sharpened knife tip makes it excellent for tree planting work involving digging around tree roots.1.61 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Shovel Blade tip type (only shovels) Round shape Overall length (mm) 900~999
Blade tip material Shovel steel board Handle material High Tension Blade tip width(mm) 232
Blade tip length(mm) 292 Trusco Code 382-0050 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Pipe Handle Shovel with Blade for Professional Work, le numéro d'article est le suivant: 000505.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 000505.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • W Rasen Hole Digger
    W Rasen Hole Digger

    ASAKA INDUSTRIAL

    Prix standard 46.20 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • SP Shovel
    SP Shovel

    ASAKA INDUSTRIAL

    Prix standard 49.36 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Perforated Shovel
    Perforated Shovel

    ASAKA INDUSTRIAL

    Prix standard 51.03 €

    Nombre de jours d'expédition: 5 jours

  • IRIS Polycarbonate Snow Pusher Wide
    IRIS Polycarbonate Snow Pusher Wide

    IRISOHYAMA

    Prix standard 68.35 €

    Nombre de jours d'expédition: 6 jours

  • Polished Shovel
    Polished Shovel

    ASAKA INDUSTRIAL

    Prix standard 38.61 €

    Nombre de jours d'expédition: 5 jours

  • Home Shovel
    Home Shovel

    ASAKA INDUSTRIAL

    Prix standard 31.68 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

Assistance technique