• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Home Shovel

Home Shovel

[Feature]
- The head portion is heat treated by quenching and tempering
- It is lightweight and compact, ideal for working in narrow places.
[Application]
- For civil engineering
- For landscaping
- For home gardening
- For water, electricity, and gas construction works

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
000636
001080
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade tip type (only shovels) Blade tip width
(mm)
Blade tip length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Plate Thickness
(mm)
Amount Of Content

31.68 €

4 jours Round shape167222382-00681100The head is heat treated with quenching and tempering. Compact and light weight, making it excellent for work in confined spaces.1.451 pc.

32.84 €

4 jours Rectangular180218382-01141100The head is heat treated with quenching and tempering. Compact and light weight, making it excellent for work in confined spaces.1.451 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Shovel Overall length (mm) 800~899 Blade tip material Shovel steel board
Handle material Steel Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique