• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

SP Shovel

SP Shovel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 31
  • SP Shovel
  • 1034

[Feature]
- The head portion is heat treated by quenching and tempering
- The handle uses a non-slip ridged design grip.
- Rust resistant stainless steel pipe is used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
000031
001034
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade tip type (only shovels) Blade tip width
(mm)
Blade tip length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Plate Thickness
(mm)
Amount Of Content

49.36 €

4 jours Round shape232292382-00171700The head is heat treated with quenching and tempering. The textured handle will not slip easily. The pipe is made of rust-resistant stainless steel.1.61 pc.

52.30 €

4 jours Rectangular255300382-01062000The head is heat treated with quenching and tempering. The textured handle will not slip easily. The pipe is made of rust-resistant stainless steel.1.61 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Shovel Overall length (mm) 900~999 Blade tip material Shovel steel board
Handle material Stainless Steel Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique