• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Haikanshokunin

Haikanshokunin

[Feature]
- The head portion is heat treated by quenching and tempering
- The handle uses a non-slip ridged design grip.
- An easy to grasp Tyco type grip.
- Ideal for burying work, such as water pipes, gas pipes, etc.
[Application]
- For burying work, such as water pipes, gas pipes, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

000895

Référence pièce
000895
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Plate Thickness
(mm)
Amount Of Content

45.42 €

4 jours 1500The head is heat treated with quenching and tempering. The textured handle will not slip easily. The rubberized grip is easy to hold on to. Excellent for underground installation work with materials such as water or gas pipes.1.71 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Shovel Blade tip type (only shovels) Channel Overall length (mm) 900~999
Blade tip material Shovel steel board Handle material High Tension Blade tip width(mm) 150
Blade tip length(mm) 292 Trusco Code 382-0092 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Haikanshokunin, le numéro d'article est le suivant: 000895.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 000895.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique