Attache rapide en nylon, résistante aux intempéries, rayon de pliage maximal de 22 à 330mm【50-100 pièces par conditionnement】

Attache rapide en nylon, résistante aux intempéries, rayon de pliage maximal de 22 à 330mm
  • Remise sur volume
General-purpose outdoor cable that allows easy choke hitch and features excellent shock resistance.
[Features]
· Easy to pass through and can be operated with a single hand.
· Suitable for outdoor use.
· A nylon zip tie with high versatility that allows a tight choke hitch and can be used for various applications.
· Available in abundant sizes and is capable of binding anything from φ22 (diameter 22 mm) to φ330 (diameter 330 mm).
· Made of weatherproof nylon 66.
· The operating temperature range is -59°C to 85°C.
[Applications]
· Convenient for binding and fixing wires, cables, hoses, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TRJ100B
TRJ150B
TRJ200B
TRJ200SB
TRJ250B
TRJ250SB
TRJ300B
TRJ300SB
TRJ350B
TRJ350SB
TRJ450B
TRJ550B
TRJ800B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Length
(mm)
Thickness
(mm)
Maximum Binding Radius
(mm)
Tensile Strength
(N)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

6.80 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

2.5991.12280360-6708281 Bag (100 pcs.)

4.81 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3.61421.135178360-6716781 Bag (100 pcs.)

7.63 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4.81881.348222360-67321371 Bag (100 pcs.)

6.71 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3.62031.151178360-67241191 Bag (100 pcs.)

11.78 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4.82491.364222360-67591851 Bag (100 pcs.)

9.87 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3.72461.364178360-67411191 Bag (100 pcs.)

12.70 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4.82921.376222360-67752161 Bag (100 pcs.)

10.41 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3.72901.376178360-67671801 Bag (100 pcs.)

26.39 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 7.63681.9102534360-67912931 Bag (50 pcs.)

16.56 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4.83681.3102222360-67832711 Bag (100 pcs.)

35.79 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8.94502127778360-68054761 Bag (50 pcs.)

53.14 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8.95312152778360-68135171 Bag (50 pcs.)

80.57 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8.97772229778360-68217251 Bag (50 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Collier de serrage Color Black Operating Temperature Range(°C) -59~85
Material Weatherproof nylon 66

Assistance technique