Attache à déverrouillage (type résistante aux intempéries)【100 pièces par conditionnement】

Attache à déverrouillage (type résistante aux intempéries)
[Features]
· After binding, the claw in the insertion part can be pushed to tighten "loosened" cable ties, enabling economical rebinding.
· Outdoor Use
· UL-compliant Product (94V-2)
· Weather resistant type
[Applications]
· Securing and binding electrical wires and cables.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TRRCV-100W
TRRCV-150W
TRRCV-300W
TRRCV-370W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Length
(mm)
Thickness
(mm)
Maximum Binding Radius
(mm)
Tensile Strength
(N)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

6.92 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 3.61001.125176.4227-6453511 Bag (100 pcs.)

11.73 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4.71501.239215.6227-64611091 Bag (100 pcs.)

31.19 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4.83001.688215.6227-64962281 Bag (100 pcs.)

39.20 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4.83701.6102215.6384-35212701 Bag (100 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Collier de serrage Color Black Operating Temperature Range(°C) -40 – 80
Material Weatherproof nylon 66 Amount Of Content 1 Bag (100 pcs.)

Assistance technique