Case de marquage【100 pièces par conditionnement】

Case de marquage
Marker box which can be fixed to objects, used in combination with a cable tie.
[Features]
· Memos written on paper, etc. can be placed inside and fastened to objects by using together with a cable tie
· The box itself can be used repeatedly, and the container can also be changed.
· Material: Polyethylene (PE).
[Applications]
· For electric wires and the like that are hard to be marked on.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MC1BOX
MC2BOX
PMT-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Details Type Width
(mm)
Length
(mm)
Thickness
(mm)
Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
Maximum Binding Radius
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Applicable Poster Dimensions
(mm)
Amount Of Content

33.05 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Box Type---11.532.6-384-228287.030X9.51 Bag (100 pcs)

44.13 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Box Type---19.143.5-384-2291238.040X17.01 Bag (100 pcs)

122.18 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours Cable Included5.01601.7--25384-2304215.0-1 Bag (100 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Collier de serrage Color White Main body: option Main Body
Features Memos written on paper, etc. can be placed inside and fastened to objects by using together with a cable tie. The box itself can be used repeatedly, and the container can also be changed. Application For electric wires and the like that are hard to be marked on. Operating Temperature Range(°C) 5~65
Material Polyethylene (PE)

Assistance technique