Lien de serrage【100 pièces par conditionnement】

Lien de serrage
[Features]
· This can be easily removed, because there is only 1 locking hole.
· Can be easily and firmly bound by hand, and is freely removable as well.
[Applications]
· Appropriate for temporary fixation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRTV-100

Référence pièce
TRTV-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

3.13 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 1 Bag (100 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Collier de serrage Width(mm) 2.5 Length(mm) 103
Maximum Binding Radius(mm) 25 Color White Trusco Code 384-3351
Main body: option Main Body Features Can be easily and firmly bound by hand, and is freely removable as well. Application Appropriate for temporary fixation.
Mass(g) 31 Specifications UL-compliant Product (94V-2) Operating Temperature Range(°C) -40 to 85
Material Nylon 66 Amount Of Content 1 Bag (100 pcs.)

Vous vous trouvez sur la page de Lien de serrage, le numéro d'article est le suivant: TRTV-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRTV-100.

Assistance technique