Lien de serrage à double tête【100 pièces par conditionnement】

Lien de serrage à double tête
[Features]
· The temporary fastening force is strong because there are 2 locking holes.
· Can be easily and firmly bound by hand, and is freely removable as well.
[Applications]
· Appropriate for temporary fixing and various binding processes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TRKTV-145E
TRKTV-145EBK
TRKTV-150EBK
TRKTV-170EBK
TRKTV-230E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Length
(mm)
Maximum Binding Radius
(mm)
Color Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

11.53 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 214535White384-34161101 Bag (100 pcs.)

11.53 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 214535Black384-34241101 Bag (100 pcs.)

14.16 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3.615038Black384-34411231 Bag (100 pcs.)

16.08 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 416741Black384-34671381 Bag (100 pcs.)

29.49 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 3.623062White384-34911761 Bag (100 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Collier de serrage Main body: option Main Body Features Can be easily and firmly bound by hand, and is freely removable as well.
Application Appropriate for temporary fixing and various binding processes. Operating Temperature Range(°C) 5~70 Material Soft Polyethylene (PE)
Amount Of Content 1 Bag (100 pcs.)

Assistance technique