Fixation pour attaches rapides (type vis)【100 pièces par conditionnement】

Fixation pour attaches rapides (type vis)
A fixture which comes with screw holes so electric cables and cable ties can be affixed easily to walls and ceilings.
[Features]
· Comes with a screw hole and can fix various electric wires and cable onto a wall or ceiling by using a cable type.
· The screw holes are open at the bottom to make it possible to fix wiring to the ceiling and the walls efficiently using screws.
· For indoors.
· UL flame-retardant (94V-2).
· Mass: 50 g.
· Made of nylon 66.
[Applications]
· Ideal for fastening with screws to places where adhesion with tape is difficult, especially for walls and ceilings with rough surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THC-1
THC-1S
THC-2S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Used Zip tie width
(mm)
Height
(mm)
Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Screw Hole
(mm)
Amount Of Content

21.76 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours ~5.17.015.010.0414-9874503.51 Bag (100 pcs)

22.21 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours ~4.05.812.87.0414-98821003.31 Bag (100 pcs)

26.08 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours ~9.09.823.016.0414-99041605.01 Bag (100 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Collier de serrage Main body: option Option Material Nylon 66
Amount Of Content 1 Bag (100 pcs)

Assistance technique