Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSP3B |
TSP3BK |
TSP3W |
TSP3Y |
TSP4BK |
TSP4W |
TSP8BK |
TSP8W |
TSP10BK |
TSP10W |
TSP12BK |
TSP15BK |
TSP15W |
TSP19BK |
TSP24BK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Maximum Binding Radius (mm) | Color | Trusco Code | Tube I.D. (mm) | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.08 € | 1 | 7 jours | 10 | Blue | 414-7138 | 1.5 | 51 | 1 Roll | ||
6.54 € | 1 | 9 jours | 10 | Black | 254-1483 | 1.5 | 51 | 1 Roll | ||
6.54 € | 1 | 9 jours | 10 | White | 254-1408 | 1.5 | 51 | 1 Roll | ||
6.08 € | 1 | 9 jours | 10 | Yellow | 414-7154 | 1.5 | 51 | 1 Roll | ||
7.59 € | 1 | 6 jours | 25 | Black | 254-1491 | 3.2 | 86.1 | 1 Roll | ||
7.59 € | 1 | 9 jours | 25 | White | 254-1416 | 3.2 | 86.1 | 1 Roll | ||
11.44 € | 1 | 9 jours | 30 | Black | 254-1505 | 6.0 | 187.0 | 1 Roll | ||
11.44 € | 1 | 9 jours | 30 | White | 254-1424 | 6.0 | 187.0 | 1 Roll | ||
14.88 € | 1 | 6 jours | 30 | Black | 254-1513 | 7.5 | 247.4 | 1 Roll | ||
14.88 € | 1 | 9 jours | 30 | White | 254-1432 | 7.5 | 247.4 | 1 Roll | ||
19.83 € | 1 | 6 jours | 32 | Black | 254-1521 | 9.0 | 324.6 | 1 Roll | ||
19.28 € | 1 | 6 jours | 35 | Black | 254-1530 | 12.0 | 504.0 | 1 Roll | ||
22.91 € | 1 | 6 jours | 35 | White | 254-1459 | 12.0 | 504.0 | 1 Roll | ||
29.18 € | 1 | 6 jours | 50 | Black | 254-1548 | 15.0 | 550.0 | 1 Roll | ||
32.45 € | 1 | 6 jours | 100 | Black | 254-1556 | 20.0 | 700.0 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Other | Length(m) | 10 | Operating Temperature Range(°C) | -70~85 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Soft Polyethylene (PE) | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Maximum Binding Radius(mm)
Color
Trusco Code
Tube I.D.(mm)
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles