• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fournitures de nettoyage type échangeable à tête, plaque de nettoyeur pour sols

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7633238

Référence pièce
7633238
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Mass
(g)
Material (handle) Amount Of Content

59.02 €

4 jours Dedicated plate for floor cleaner. The neck rotates 360° and can be used to clean the walls and gaps.480Plastic1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Mop Mop Type Head Replaceable Type Other Spare
Main body: option Option Details Type Floor Cleaner Plate Vertical(mm) 110
Horizontal(mm) 410 Trusco Code 381-3096 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Fournitures de nettoyage type échangeable à tête, plaque de nettoyeur pour sols, le numéro d'article est le suivant: 7633238.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7633238.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique