Fournitures de nettoyage type échangeable à tête, fibre pour sols - doux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7633156

Référence pièce
7633156
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Mass
(g)
Material (arch, hair) Amount Of Content

67.75 €

5 jours Remove light dirt on the floor with sturdy plant derived natural fibers. It can be used no matter how many times after washing. It has excellent water absorption.150Cotton 60%, Viscose 40%1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Mop Mop Type Head Replaceable Type Other Spare
Main body: option Option Details Type Floor Fiber Soft Vertical(mm) 180
Horizontal(mm) 460 Trusco Code 381-2995 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Fournitures de nettoyage type échangeable à tête, fibre pour sols - doux, le numéro d'article est le suivant: 7633156.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7633156.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique