Serpillière New Clip II, rechange【2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CL-808-201-0

Référence pièce
CL-808-201-0
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material (arch, hair) Features Packaging Quantity Amount Of Content

4.51 €

2 pièces par conditionnement

7 jours 100% CottonDedicated replacement cloth for New Clip Mop II.21 Bag (2 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Mop Mop Type Mop for wiping with water Other Spare
Main body: option Option Vertical(mm) 200 Horizontal(mm) 450
Mass(g) 80 Trusco Code 368-4890 Amount Of Content 1 Bag (2 Sheets)

Vous vous trouvez sur la page de Serpillière New Clip II, rechange, le numéro d'article est le suivant: CL-808-201-0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CL-808-201-0.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique