• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Palette 1 voie pour l'exportation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JL-D4-1210G-BK
JL-D4-1311-BK
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width
(mm)
Specification Conforming Model Specification details Material Details Features Mass
(kg)
Amount Of Content

132.25 €

10 jours 12001000260Hand Pallet Truck/ForkliftSingle-sided four-wayRecycled Polypropylene (PP)Pallet using recycled materials for minimal burden on the environment. Product compatible with flat placement and uniform loading.121 pc.

151.94 €

10 jours 13001100310Hand Pallet Truck/ForkliftSingle-sided four-wayRecycled Polypropylene (PP)Pallet using recycled materials for minimal burden on the environment. Product compatible with flat placement and uniform loading.161 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Pallet Material (Main Body) Polypropylene (PP) Color Black
Maximum static load (kg) 2000 Specifications 4 Way Feed Maximum Dynamic Load (kg) 1000
Height/Thickness (mm) 150 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 88 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width(mm) 260
Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height(mm) 88 Center beam width(mm) 190 Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique