• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Caisse à palette démontée type stockage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BJ-S-1111X70S

Référence pièce
BJ-S-1111X70S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specification details Features Mass
(kg)
Amount Of Content

743.88 €

35 jours Compatible with hand palletsThis can be used to safely and in large volumes transport and store bulk and unstructured baggage. A useful Risu pallet is used as the base pallet for forklift tasks. They can be stacked. The metal material used is stainless steel. This type can be disassembled for storage, so it can be reduced to about 1/3 of the volume. The sides can be aligned on the pallet for storage. 30 units can be stored in a 20 foot container and 90 units can be stored when empty (and folded).391 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width (mm) 1100 Depth (mm) 1100 Product Type Pallet box
Material (Main Body) Polypropylene (PP) Specifications 2 Way Feed Height/Thickness (mm) 700
Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 85 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width(mm) -
Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height(mm) - Center beam width(mm) 190 External Dimensions When Folded(mm) -
Amount of Load and Number of Stacks in Storage: for Regular-Shaped Items 600 kg x 3 Levels Amount of Load and Number of Stacks in Storage: for Bulk Loading 600 kg x 3 Levels Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Caisse à palette démontée type stockage, le numéro d'article est le suivant: BJ-S-1111X70S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BJ-S-1111X70S.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique