• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Palette en plastique, NPC PALLET, type rigide, pour tambours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZR-115122WE-BK
ZR-122122WE-BK
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Depth (mm) Trusco Code Features Mass
(kg)
Compatible Device Material Details Amount Of Content

371.54 €

12 jours 1150463-5183This size is best for loading barrels and loading into trucks. It uses recycled materials out of consideration of the effective use of resources and the environment. It has measures to prevent cargo slippage. Pallet for barrels. Compatible with automatic warehouses. (Please always consult the terms and conditions.)27.8ForkliftRecycled Polypropylene (PP)1 pc.

393.05 €

9 jours 1220463-5191This size is best for loading barrels and loading into trucks. It uses recycled materials out of consideration of the effective use of resources and the environment. It has measures to prevent cargo slippage. Pallet for barrels. Compatible with automatic warehouses. (Please always consult the terms and conditions.)29ForkliftRecycled Polypropylene (PP)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width (mm) 1220 Product Type Pallet Material (Main Body) Polypropylene (PP)
Color Black Maximum static load (kg) 4000 Specifications 2 Way Feed
Maximum Dynamic Load (kg) 1000 Height/Thickness (mm) 140 Details Type Double-Sided Two-Way Insertion
Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 250 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 76 Center beam width(mm) 400
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique