• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Palette en plastique, type matériau recyclé

Palette en plastique, type matériau recyclé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SK-LX-1111D4-BK

Référence pièce
SK-LX-1111D4-BK
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Mass
(kg)
Compatible Device Material Details Amount Of Content

298.72 €

10 jours Using 100% recycled plastic materials.20.1Forklift, Hand LiftRecycled Polypropylene (PP)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width (mm) 1100 Depth (mm) 1100 Product Type Pallet
Material (Main Body) Polypropylene (PP) Color Black Maximum static load (kg) 4000
Specifications 4 Way Feed Maximum Dynamic Load (kg) 1000 Height/Thickness (mm) 150
Details Type Single-sided four-way Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 90
Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height(mm) 90 Center beam width(mm) 190
Trusco Code 459-4061 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Palette en plastique, type matériau recyclé, le numéro d'article est le suivant: SK-LX-1111D4-BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SK-LX-1111D4-BK.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique