• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Palette en plastique, stockage à plat, type limitation opérationnelle / matériau recyclé, noire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SK-R4-1111-5-BK

Référence pièce
SK-R4-1111-5-BK
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Mass
(kg)
Compatible Device Material Details Amount Of Content

-

12 jours So lightweight that anyone can carry it easily, which reduces labor. Also, optimal for one-way export use.10.2ForkliftRecycled Polypropylene (PP)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width (mm) 1100 Depth (mm) 1100 Product Type Pallet
Material (Main Body) Polypropylene (PP) Color Black Maximum static load (kg) 3000
Specifications 4 Way Feed Maximum Dynamic Load (kg) 1000 Height/Thickness (mm) 110
Details Type Double-Sided Four-Way Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 65
Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height(mm) 65 Center beam width(mm) 330
Trusco Code 459-4134 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Palette en plastique, stockage à plat, type limitation opérationnelle / matériau recyclé, noire, le numéro d'article est le suivant: SK-R4-1111-5-BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SK-R4-1111-5-BK.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique