• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîte intelligente

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SKSM-L1111-1050H-3-BLBK
SKSM-L1111-1050H-7-BLBK
SKSM-L1111-710H-3-BLBK
SKSM-L1111-710H-7-BLBK
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Height/Thickness (mm) Effective inside height dimension
(mm)
Trusco Code Features Mass
(kg)
Pallet Used Content Weight Material Details Amount Of Content

740.39 €

9 jours 1050861459-4142Returnable pallet box made of top and bottom pallets and reinforced plastic cardboard. It remains strong even after long term use and can always help you handle cargo smartly.31D4-1111-3Up to 500 kgPallet sleeve: polypropylene (PP)/pallet cover, lid: polyethylene (PE)1 unit

719.33 €

9 jours 1050886459-4151Returnable pallet box made of top and bottom pallets and reinforced plastic cardboard. It remains strong even after long term use and can always help you handle cargo smartly.27D4-1111-7Up to 500 kgPallet sleeve: polypropylene (PP)/pallet cover, lid: polyethylene (PE)1 unit

660.21 €

9 jours 710521459-4169Returnable pallet box made of top and bottom pallets and reinforced plastic cardboard. It remains strong even after long term use and can always help you handle cargo smartly.27D4-1111-3Up to 500 kgPallet sleeve: polypropylene (PP)/pallet cover, lid: polyethylene (PE)1 unit

639.15 €

9 jours 710546459-4177Returnable pallet box made of top and bottom pallets and reinforced plastic cardboard. It remains strong even after long term use and can always help you handle cargo smartly.23D4-1111-7Up to 500 kgPallet sleeve: polypropylene (PP)/pallet cover, lid: polyethylene (PE)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width (mm) 1100 Depth (mm) 1100 Product Type Pallet box
Material (Main Body) Polypropylene (PP) Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) 1015 Effective inside depth dimension(mm) 1015
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique