• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Palette en plastique type matériau recyclé fin

Palette en plastique type matériau recyclé fin

A thin pallet made of polypropylene (PP).
[Features]
· With a height of 120 mm, the loading efficiency is increased.
· Lightweight type at 9.5 kg.
[Applications]
· To be used for product storage at factories and companies, or for product distribution.
· Dedicated for flat stacking, cartons and P box (common box for conveying bottles) uniform loading.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TJL-D4-1210E

Référence pièce
TJL-D4-1210E
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Mass
(kg)
Compatible Device Material Details Amount Of Content

122.19 €

7 jours Has a height of 120 mm, which increases the loading efficiency. Lightweight type weighing 9.5 kg.9.5Hand Pallet Truck/ForkliftRecycled Polypropylene (PP)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width (mm) 1200 Depth (mm) 1000 Product Type Pallet
Material (Main Body) Polypropylene (PP) Color Black Maximum static load (kg) 2000
Specifications 4-way insertion Maximum Dynamic Load (kg) 1000 Height/Thickness (mm) 120
Details Type Single-sided four-way Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 87
Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height(mm) 87 Center beam width(mm) 190
Trusco Code 287-0983 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Palette en plastique type matériau recyclé fin, le numéro d'article est le suivant: TJL-D4-1210E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TJL-D4-1210E.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique