• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Palette en plastique type matériau recyclé avec façade 1400mm

Palette en plastique type matériau recyclé avec façade 1400mm

[Features]
· It is an environmentally friendly product since it uses 100% recycled material.
· Both hand lift and forklift can be used.
[Applications]
· For transportation and distribution in can manufacturing, chemicals (especially materials in paper bags), papermaking (especially manufacturers of cardboard and packages), fertilizer, feed, precision equipment, and textile products, as well as for storing products in factories and warehouses.
· Dedicated for flat stacking, cartons and P box (common box for conveying bottles) uniform loading.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TAP-D4-1114

Référence pièce
TAP-D4-1114
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Mass
(kg)
Compatible Device Material Details Specification 1 Amount Of Content

169.08 €

7 jours It is environmentally friendly since it uses 100% recycled material. Can also be used with a hand drill and forklift.13.9Hand Pallet Truck/ForkliftRecycled Polypropylene (PP)With Non-Slip Surface (Thermoplastic Elastomer)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width (mm) 1400 Depth (mm) 1100 Product Type Pallet
Material (Main Body) Polypropylene (PP) Color Black Maximum static load (kg) 4000
Specifications 4-way insertion Maximum Dynamic Load (kg) 1000 Height/Thickness (mm) 150
Details Type Single-sided four-way Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 300 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 89
Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height(mm) 89 Center beam width(mm) 190
Trusco Code 299-7673 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Palette en plastique type matériau recyclé avec façade 1400mm, le numéro d'article est le suivant: TAP-D4-1114.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TAP-D4-1114.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique