• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Palette en aluminium, 2 voies une face, 2 voies non réversible double face, largeur (mm) 1200

Palette en aluminium, 2 voies une face, 2 voies non réversible double face, largeur (mm) 1200

[Features]
· Because it does not charge static electricity, it is highly efficient in places with harsh sanitary conditions.
[Applications]
· Mainly, in the LCD, pharmaceutical, food, printing, and paper manufacturing industries.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TDBT-1212
TSBT-1212
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Maximum static load (kg) Maximum Dynamic Load (kg) Height/Thickness (mm) Details Type Trusco Code Features Application Mass
(kg)
Amount Of Content

379.92 €

6 jours 1500750140Single-sided two-way384-1936Because it does not charge static electricity, it is highly efficient in places with harsh sanitary conditions.Mainly, in the liquid crystal, pharmaceutical, food, printing, and paper manufacturing industries.211 pc.

294.61 €

6 jours 1000500120Single-Sided Two-Way Insertion384-1961Because it does not charge static electricity, it is highly efficient in places with harsh sanitary conditions.Mainly, in the liquid crystal, pharmaceutical, food, printing, and paper manufacturing industries.13.51 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width (mm) 1200 Depth (mm) 1200 Product Type Pallet
Material (Main Body) Aluminum Alloy Specifications 2 Way Feed Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 535.5
Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 100 Center beam width(mm) 43 Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique