Housse à palette type bâche transparente / type bâche bleue

Housse à palette type bâche transparente / type bâche bleue
  • Remise sur volume
A pallet cover with a fastener which protects the loading pallet from dust and rain, as well as UV.
[Features]
· Loaded pallets can be covered with the exact size.
· Easy to attach and detach because the openable side is with a zipper.
· Open-air operations and shipping work in rainy weather can be done smoothly.
· Sheet with very little generation of dioxins during incineration.
· #2500 ground sheet is used.
[Applications]
· Protecting outdoor pallets.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-21B

Référence pièce
P-21B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

117.90 €

1 Disponible 9 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width (mm) 1200 Depth (mm) 1000 Product Type Housse de palettisation
Material (Main Body) Polyéthylène (PE) Height/Thickness (mm) 1500 Details Type Ground Sheet Type
Thickness(mm) 0.18 Collar Blue Number of Grommets(piece) 8
Grommet pitch(cm) 90 Trusco Code 126-1037 Features Loaded pallets can be covered with the exact size. Easy to attach and detach because the openable side is with a zipper. Open-air operations and shipping work in rainy weather can be done smoothly. Sheet with very little generation of dioxin during incineration.
Application Protecting outdoor pallets. Mass(kg) 1 Specification 1 Side fastener included
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Housse à palette type bâche transparente / type bâche bleue, le numéro d'article est le suivant: P-21B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-21B.

Assistance technique