• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Glisse-palette

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PAS-A13

Référence pièce
PAS-A13
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Mass
(kg)
Load Resistance
(kgf)
Amount Of Content

487.47 €

9 jours Simple structure and lightweight, making it ideal for short distance movement of cargo. The rollers can be easily replaced. Conforms to European ELV directives.3213001 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Pallet Hand Trolley Material (Main Body) Steel Height/Thickness (mm) 78
Overall Length(mm) 1000 Outer Width(mm) 970 Trusco Code 462-4980
Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Glisse-palette, le numéro d'article est le suivant: PAS-A13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PAS-A13.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique