• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Double Sleeve Desk, Frontage (mm) 1,400, Height (mm) 700

Double Sleeve Desk, Frontage (mm) 1,400, Height (mm) 700

Assembly type desk that can be used for a long time at offices, factories, and stores.
· Assembly Time: 2 people for 15 minutes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRD-1470

Référence pièce
TRD-1470
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Amount Of Content

713.96 €

6 jours Assembly type1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Desk Frontage(mm) 1400 Height(mm) 700
Depth(mm) 700 Color White based Mass(g) 71500
Trusco Code 365-4931 Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Double Sleeve Desk, Frontage (mm) 1,400, Height (mm) 700, le numéro d'article est le suivant: TRD-1470.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRD-1470.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique