Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BS20-1818 |
BS20-1827 |
BS20-2727 |
BS20-2736 |
BS20-3645 |
BS20-3654 |
BS20-5454 |
BS20-5472 |
BS20-7290 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width×Length (m) | Number of Grommets (piece) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.26 € | 4 | 6 jours | 1.7×1.7 | 8 | 360-0017 | 330 | 1 pc. | ||
13.18 € | 4 | 6 jours | 1.7×2.5 | 10 | 360-0025 | 500 | 1 pc. | ||
18.41 € | 4 | 6 jours | 2.5×2.7 | 12 | 360-0041 | 750 | 1 pc. | ||
24.62 € | 5 | 6 jours | 2.5×3.4 | 14 | 360-0050 | 1000 | 1 pc. | ||
38.83 € | 2 | 6 jours | 3.4×4.3 | 18 | 360-0076 | 1670 | 1 pc. | ||
45.89 € | 2 | 6 jours | 3.4×5.2 | 20 | 360-0084 | 2000 | 1 pc. | ||
68.75 € | 2 | 6 jours | 5.2×5.2 | 24 | 360-0092 | 3000 | 1 pc. | ||
90.46 € | 2 | 6 jours | 5.2×7 | 28 | 360-0106 | 4000 | 1 pc. | ||
149.35 € | 1 | 6 jours | 7×8.9 | 36 | 360-0114 | 6670 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Bâche de sol | Color | Bleu | Shape | Type pliable |
---|---|---|---|---|---|
Grommet pitch(cm) | 90 | Seat thickness(mm) | 0.18 | Features | L' Rondelle d'étanchéité est moulé et soudé avec le même Matériau que la feuille (Polyéthylène) afin d'éviter le pelage ou la chute et d'offrir une résistance à la distorsion et une grande durabilité. |
Application | Couverture de protection pour chantiers intérieurs et extérieurs, bâche pour industries agroforestières et pêcheurs. | Tensile Strength | Vertical 433 N, horizontal 363 N/5 cm | Durability period | Environ 3 à 6 mois |
Material/sheet | Polyéthylène (PE) | Material/grommet | Polyéthylène (PE) (Diamètre intérieur: 12 mm) | Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Width×Length(m)
Number of Grommets(piece)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles