Pince YATTOKO de précision, acier inoxydable (standard)

Pince YATTOKO de précision, acier inoxydable (standard)
  • Remise sur volume
[Features]
· Standard type.
· There are no corrugations on the additional part, and it does not scratch easily.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TY-120K
TY-150K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

18.52 €

1 Disponible 6 jours 120270-894938

27.09 €

1 Disponible 6 jours 150270-897350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Tenailles Features 1 Single rounded type. There are no corrugations on the additional part, and it does not scratch easily. Tip Shape Single rounded
Material Stainless Steel (SUS410)

Assistance technique