• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince YATTOKO de précision (boucle double)

Pince YATTOKO de précision (boucle double)

[Features]
· Double round model.
· There are no corrugations on the additional part, and it does not scratch easily.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TY-120R

Référence pièce
TY-120R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Material

13.19 €

5 jours 36Stainless Steel (SUS410)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Pincers Overall Length(mm) 120 Features 1 Both round type. There is no indentation on the chuck, which makes less scratches on the object.
Tip Shape Both round Trusco Code 270-8957

Vous vous trouvez sur la page de Pince YATTOKO de précision (boucle double), le numéro d'article est le suivant: TY-120R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TY-120R.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique