• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Brush Cutter Chipsaw, General Mowing, Blade Number 36/40

Brush Cutter Chipsaw, General Mowing, Blade Number 36/40

[Features]
· It adopts a hard and adhesive tip that is optimum for general mowing.
· The tips embedded deeply at an angle boast excellent sharpness, are strong against shocks and chipping and are very durable.
· The mesh substrate helps to avoid fatigue and improves work efficiency.
[Applications]
· For general mowing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TK-HG230N
TK-HG255N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter
(mm)
Number of flutes Trusco Code Mass
(g)
Features Application Specifications Blade part

28.58 €

4 jours 23036400-4540320It adopts a hard and adhesive tip that is optimum for general mowing.For general mowing.JIS B 9212 Standard ProductCarbide tip

29.26 €

4 jours 25540400-4558420It adopts a hard and adhesive tip that is optimum for general mowing.For general mowing.JIS B 9212 Standard ProductCarbide tip

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Weed Whacker Blade thickness(mm) 2.2 Hole Diameter(mm) 25.4
Max. Rotational Speed(rpm) 10000

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique