• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chip Saw for Brush Cutter (Combined Use for Weeding and Brushing of Forests)

Chip Saw for Brush Cutter (Combined Use for Weeding and Brushing of Forests)

[Features]
· A hard and sticky tip is used, ideal for forest weeding.
· Large R type tips have excellent sharpness and durability.
· The tip is double-embedded to reduce chipping, offering superior safety.
· The mesh substrate helps to avoid fatigue and improves work efficiency.
[Applications]
· For weeding forests or general weeding.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TK-SR230N
TK-SR255N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter
(mm)
Number of flutes Trusco Code Mass
(g)
Features Application Specifications Blade part

41.29 €

4 jours 23032400-4566320A hard and sticky tip is used, ideal for forest weeding.For weeding forests or general weeding.JIS B 9212 Standard ProductCarbide tip

41.97 €

4 jours 25536400-4574420A hard and sticky tip is used, ideal for forest weeding.For weeding forests or general weeding.JIS B 9212 Standard ProductCarbide tip

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Weed Whacker Blade thickness(mm) 2.2 Hole Diameter(mm) 25.4
Max. Rotational Speed(rpm) 10000

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique